SEP09.0.1.0.22/95

Numéro d'article: 101022849

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • 2 boutons de commande noirs Ø 55 mm
  • Boîtier en aluminium
  • avec couvercle aluminium amovible du côté inférieur
  • pour montage séparé des actionneurs de la commande bimanuelle

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SEP09.0.1.0.22/95

Référence d’article (n° de commande)

101022849

EAN (European Article Number)

4250116203246

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-19

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-19

ETIM number, version 7.0

EC001260

ETIM number, version 6.0

EC001260

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13850

EN ISO 13851

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du revêtement du boîtier

laqué au four

Matériau de la plaque de fermeture

Aluminium

Couleur du boîtier

RAL 7004

Poids brut

3500 g

Données générales - Caractéristiques

Kit possible

Oui

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

2

Nombre de boutons de commande

2

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

10000000 manœuvres

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, max.

1,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

155 mm

Hauteur

160 mm

Profondeur

150 mm

Longeur x Largeur x Hauteur

Boutons de commande diamètre: 55 mm

remarque

Par boîtier

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP54

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

440 V

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

250 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

8 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

5 A

Accessoires

Recommandation (combinaison de produits)

SRB201ZH

SRB200ZHX1

SRB 201ZHX3

Note

Remarque (en général)

Option: actionneurs avec faible force d'actionnement

chaque fois 1 contact NO/1 contact NF par élément de commutation

Remarque (nombre de boutons de commande (organes de commande))

Comprend : EDP55SW; EF10.1; EF03.1

Filtre de langue

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0...
Type:See ordering code
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant legislation:1)Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-07 12 h 52