Archives
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • Etanchéité IP69K
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Résolution 14 mm et 30 mm
  • Hauteur du champ de protection de 170 mm … 1450 mm
Désignation produit:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Hauteur du champ de protection 170 mm
0250Hauteur du champ de protection 250 mm
0330Hauteur du champ de protection 330 mm
0410Hauteur du champ de protection 410 mm
0490Hauteur du champ de protection 490 mm
0570Hauteur du champ de protection 570 mm
0650Hauteur du champ de protection 650 mm
0730Hauteur du champ de protection 730 mm
0810Hauteur du champ de protection 810 mm
0890Hauteur du champ de protection 890 mm
0970Hauteur du champ de protection 970 mm
1050Hauteur du champ de protection 1050 mm
1130Hauteur du champ de protection 1130 mm
1210Hauteur du champ de protection 1210 mm
1290Hauteur du champ de protection 1290 mm
1370Hauteur du champ de protection 1370 mm
1450Hauteur du champ de protection 1450 mm

(2)
14Résolution 14 mm, portée 0,3 m ... 7 m
30Résolution 30 mm, portée 0,3 m ... 10 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

Hauteur du champ de protection

Portée, champ de protection, max.

Archives

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Numéro d'article 101207003

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0170-30-69-RFB

Numéro d'article 101206952

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Numéro d'article 101207004

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0250-30-69-RFB

Numéro d'article 101206953

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0330-14-69-RFB

Numéro d'article 101207005

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0330-30-69-RFB

Numéro d'article 101206954

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0410-14-69-RFB

Numéro d'article 101207006

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0410-30-69-RFB

Numéro d'article 101206955

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0490-14-69-RFB

Numéro d'article 101207007

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

Numéro d'article 101206956

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0570-14-69-RFB

Numéro d'article 101207008

Safety light curtain

Archives

SLC 420-E/R0570-30-69-RFB

Numéro d'article 101206957

Safety light curtain