SRB206ST-230V
SRB206ST-230V
Téléchargements
- 2 contacts de sécurité, STOP 0
- 6 Sorties de signalisation
- Evaluation multiple de jusqu"à 6 protecteurs
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Référence de l'article de remplacement |
101177164 |
Désignation de type du produit |
SRB206ST-230V |
Référence d’article (n° de commande) |
101174014 |
EAN (European Article Number) |
4250116201860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
EN 60068-2-78 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée |
Poids brut |
320 g |
Données générales - Caractéristiques
Catégorie, STOP |
0 |
Fusible électronique |
Oui |
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Bornes débrochables |
Oui |
Entrée de démarrage |
Oui |
Boucle de retour |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Réarmement détection avec de front |
Oui |
Détection des fuites à la terre |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
6 |
Nombre de LEDs |
4 |
Nombre de contacts NF |
12 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Nombre de sorties de signalisation |
6 |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'à |
d |
Catégorie, STOP 0 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
> 60 % |
Valeur PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum |
65 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
10000000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible Raccord fileté M20 x 1.5 |
Dénomination des bornes |
IEC/EN 60947-1 |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
45 mm |
Hauteur |
100 mm |
Profondeur |
121 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-40 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0110 |
2 |
Données électriques
Gamme de fréquence |
50 Hz 60 Hz |
Rated operating voltage |
48 ... 240 VAC |
Courant permanent |
275 mA |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min. |
48 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max. |
240 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min. |
48 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max. |
240 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
6 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
6 A |
Consommation électrique |
6,8 W |
Résistance de contact, max. |
0,1 Ω |
Remarque (résistance de contact) |
à l'état neuf |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max. |
30 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
50 ms |
Matériau des contacts, électriques |
AgCdO, autonettoyant, à guidage forcé |
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisés |
Position relais K2 Position relais K1 Tension de service interne Ui |
Données diverses
Remarque (applications) |
Dispositif de protection Bouton d'arrêt d'urgence Interrupteurs de sécurité à commande par câble |
Note
Remarque (en général) |
Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension. Démarrage automatique: le démarrage automatique est configuré par le raccordement de la boucle de retour aux bornes X1/X3. Si la boucle de retour n'est pas utilisée, établir un pont. Niveau d'entrée: l'exemple reprend une commande à 2 canaux d'une surveillance de protecteur avec deux interrupteurs de position, dont un avec ouverture forcée, un bouton de réarmement externe (R) et une boucle de retour (H2). La commande reconnaît les ruptures et les fuites à la terre dans le circuit de surveillance. Partie puissance: une commande à 2 canaux convient pour le renforcement ou la multiplication des contacts par contacteurs ou relais avec contacts à guidage forcé. Si un nombre supérieur de protecteurs est surveillé, il faut les raccorder conformément au tableau de raccordement. Une défaillance simple des capteurs n'entraîne pas la perte de la sécurité. En cas d'une défaillance unique, la fonction de sécurité sera toujours maintenue. Certaines erreurs, pas toutes, seront reconnues. Une accumulation d'erreurs non reconnues pourra entraîner la perte de la fonction de sécurité. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Diagramme course-force
Exemple de câblage (câblage électrique)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Symbole (norme technique)
Exemple de câblage
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-06 11 h 40