T2F 232-22/22

Numéro d'article: 151181581

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

(1)2F(2) 232-(3)-(4)


(1)
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)
ZRupture brusque

(2)
Sanssans capot de protection
Havec capot de protection

(3)
11/111 contact NO / 1 contact NF
02/022 contacts NF
20/202 contacts NO
22/222 contacts NO / 2 contacts NF
04/044 contacts NF
40/404 contacts NO

(4)
HDavec décalage des contacts et point dur
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 4 contacts par pédale
  • deux pédales
  • Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
  • Grande stabilité
  • Boîtier métallique
  • 2 entrées de câble M 25 x 1.5

Exemple de commande

Désignation de type du produit

T2F 232-22/22

Référence d’article (n° de commande)

151181581

EAN (European Article Number)

4030661528953

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du revêtement du boîtier

laqué au four

Matériau du couvercle

Aluminium

Matériau du pédale

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau du capot de protection

Aluminium

Couleur du boîtier

RAL 9006 (Aluminium blanc)

Poids brut

2471 g

Données générales - Caractéristiques

Tactile possible

Oui

Nombre de pédales, contact NF

2

Nombre de pédales, contact NO

2

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, max.

1 x 2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

295 mm

Hauteur

189 mm

Profondeur

274 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
http://www.schmersal.com.cn
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:Z/TF 232
Type:voir exemple de commande
Description of the component:Foot switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, August 17, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/TF 232
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-04 00 h 02