T2FH 232-40/40

Numéro d'article: 101181589

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • 4 contacts par pédale
  • Capot de protection avec large ouverture
  • deux pédales
  • 2 entrées de câble M25
  • Grande stabilité

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

T2FH 232-40/40

Référence d’article (n° de commande)

101181589

EAN (European Article Number)

4030661326573

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du revêtement du boîtier

laqué au four

Matériau du couvercle

Aluminium

Matériau du pédale

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau du capot de protection

Aluminium

Poids brut

3000 g

Données générales - Caractéristiques

Maintien

Oui

Capot de protection

Oui

Tactile possible

Oui

Adapté pour arrêt d'urgence

Oui

Nombre de pédales, contact NO

4

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

100000 manœuvres

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

295 mm

Hauteur

189 mm

Profondeur

274 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Température de stockage et de transport, min.

-25 °C

Température de stockage et de transport, max.

+85 °C

Humidité relative, min.

30 %

Humidité relative, max.

95 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1000 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

Contact NO

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

3600 /h

Filtre de langue

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-05-28 09 h 25