TESK-LA-12ST1

Numéro d'article: 103005721

Désignation produit:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SCharnière standard
LLongue partie de la charnière

(2)
Apréconfiguré pour montage frontal
Ipréconfiguré pour montage intérieur
UAngle de commutation réglable

(3)
222 contacts NO / 2 contacts NF
121 contact NO / 2 contacts NF
131 contact NO / 3 contacts NF
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF

(4)
L1Câble en bas
L2Câble en haut
ST1Connecteur en bas
ST2Connecteur en haut

(5)
3MLongueur de câble 3 m (exclusivement pour L1 / L2)
5MLongueur de câble 5 m (exclusivement pour L1 / L2)
10MLongueur de câble 10 m (exclusivement pour L1 / L2)
20MLongueur de câble 20 m (exclusivement pour L1 / L2)
30MLongueur de câble 30 m (exclusivement pour L1 / L2)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • connecteur M12 en bas
  • avec angle de commutation fixe
  • préconfiguré pour montage frontal
  • longue partie de la charnière
  • Boîtier métallique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TESK-LA-12ST1

Référence d’article (n° de commande)

103005721

EAN (European Article Number)

4030661435596

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Métal, zamac injecté

Couleur du boîtier

Argent

Poids brut

371 g

Données générales - Caractéristiques

Montage extérieur

Oui

Butées de montage

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2000000 manœuvres

B10D Contact NO

1000000 manœuvres

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur multibroches M12

Section du câble, min.

0,5 mm²

Section du câble, max.

1 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

20 mm

Largeur du capteur

98 mm

Hauteur du capteur

116 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

30 V

Tension assignée de tenue aux chocs

0,5 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

2,5 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

1200 /h

Matériau des contacts, électriques

Alliage nickel-argent 10

Filtre de langue

Certification CCC

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-05-28 10 h 12