TESK-ZS
Numéro d'article:
103002968
TESK-ZS
Numéro d'article:
103002968
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TESK-ZS |
Référence d’article (n° de commande) |
103002968 |
EAN (European Article Number) |
4030661435787 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Caractéristiques globales
Matériau du charnière |
zamac injecté |
Couleur du boîtier |
Argent |
Poids brut |
258 g |
Données générales - Caractéristiques
Montage intérieur |
Oui |
Montage extérieur |
Oui |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
20 mm |
Largeur |
78 mm |
Hauteur |
116 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-03-29 02 h 25