TK 422-01Y

Numéro d'article: 101058889

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPoussoir S
2SPoussoir téléscopique 2S
RPoussoir à galet R
KLevier à galet K
JLevier à galet J
2CLevier rotatif avec lyre 2C
LLevier rotatif à galet L
DTête rotative à levier à galet D

(2)
011 contact NF
101 contact NO

(3)
TVersion hautes températures et tropicalisée avec isolation en céramique de -40°C … +200°C disponible
1276-2contacts dorés
2186Protection class IP66
1090Swivel lever attachment made of seawater-resistant brass Rated voltage 500 VAC
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
  • Etanchéité IP65
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TK 422-01Y

Référence d’article (n° de commande)

101058889

EAN (European Article Number)

4030661034133

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

DNV

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

mécanique

Forme du poussoir

galet

Matériau du boîtier

Fonte grise, galvanisée

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Poids brut

1015 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

1

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2000000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

levier à galet

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

10000000 manœuvres

Angle d'attaque, à gauche

45 °

Angle d'attaque, à droite

30 °

Course d'ouverture des contacts

2 x 6 mm

Vitesse d'attaque, min.

1 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

0,5 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

1,5 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Section des conducteurs

13 AWG

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

63 mm

Largeur du capteur

106 mm

Hauteur du capteur

145 mm

Largeur du galet

6,5 mm

Diamètre du galet

25 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

400 V

Données électriques

Courant nominal thermique

16 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

400 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Remarque (elément de commutation)

avec double rupture

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Matériau des contacts, électriques

Argent

Note

Remarque (en général)

L'actionnement par la droite doit être évité, ceci réduisant la durée de vie de l'interrupteur de position.

Diagramme des contacts


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-05-28 08 h 28