TZG03/110

Numéro d'article: 101023564

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Boîtier plastique
  • Durée de vie élevée
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TZG03/110

Référence d’article (n° de commande)

101023564

EAN (European Article Number)

4030661608945

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Niveau de codage selon EN ISO 14119

faible

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

177 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2000000 manœuvres

B10D Contact NO

1000000 manœuvres

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Vitesse d'attaque, max.

0,2 m/s

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, min.

0,5 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

39,5 mm

Largeur

50 mm

Hauteur, min.

106,5 mm

Largeur du capteur

50 mm

Hauteur du capteur

39,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

400 V

Tension assignée de tenue aux chocs

2,5 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

8 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

5 A

Elément de commutation

Contact NF, contact NO

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Matériau des contacts, électriques

Argent

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-06 11 h 47