ZQ 900
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Exécution robuste
- Grande chambre de raccordement
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- Manchette d'étancheité extérieure
- fonction "traction et rupture de câble"
Désignation produit: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
13 | 1 contact NO / 3 contacts NF |
22 | 2 contacts NO / 2 contacts NF |
02 | 2 contacts NF |
04 | 4 contacts NF |
(2) | |
Sans | sans bouton d'arrêt d'urgence |
N | avec bouton d'arrêt d'urgence |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Nombre de contacts de sécurité
Composants du système
Accessoires