ZSD-H
Numéro d'article:
101163725
ZSD-H
Numéro d'article:
101163725
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ZSD-H |
Référence d’article (n° de commande) |
101163725 |
EAN (European Article Number) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-90 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
222 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
84 mm |
Hauteur |
53 mm |
Profondeur |
81 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-06 18 h 24