ZSM476E

ZSM476E

  • Boîtier plastique
  • Fonction de commutation avec maintien
  • avec bornes à vis et colliers sertis pour le raccordement des conducteurs
  • avec faible force d'actionnement et course de prédéclenchement
  • Système à rupture brusque
Désignation produit:
Z(1)(2)476E-(3)-(4)-(5)-(6)

(1)
SPoussoir S
1RLevier à galet 1R
3KLevier à galet inversé 3K
K4Levier à galet inversé K4

(2)
MAvec réarmement à distance
Rréarmement manuel

(3)
Sans2 contacts NF

(4)
SansActionneur en position 0°
U90Actionneur tourné de 90°
U180Actionneur tourné de 180°
U270Actionneur tourné de 270°

(5)
SansPour variante à réarmement manuel
024Tension de service bobine 24 V
230Tension de service bobine 230 V

(6)
1816Avec goupille de réarmement sur l'actionneur
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Actionneur

Longueur du capteur

ZSR476E-02-1816

Numéro d'article 157000637

Interrupteur de position

ZSM476E-02-230

Numéro d'article 157000549

Interrupteur de position

ZSM476E-02-024

Numéro d'article 157000548

Interrupteur de position

ZK4M476E-02-U90-230

Numéro d'article 157000658

Interrupteur de position

ZK4M476E-02-U90-024

Numéro d'article 157000646

Interrupteur de position

ZK4M476E-02-U270-230

Numéro d'article 157000660

Interrupteur de position

ZK4M476E-02-U270-024

Numéro d'article 157000648

Interrupteur de position

ZK4M476E-02-U180-230

Numéro d'article 157000659

Interrupteur de position

ZK4M476E-02-U180-024

Numéro d'article 157000647

Interrupteur de position

ZK4M476E-02-230

Numéro d'article 157000657

Interrupteur de position

ZK4M476E-02-024

Numéro d'article 157000645

Interrupteur de position

Z3KM476E-02-U90-230

Numéro d'article 157000654

Interrupteur de position