236 Levier à galet inversé K4
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Désignation produit: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Rupture brusque |
T | Action dépendante (non applicable pour AF/S) |
(2) | |
S | Poussoir S |
R | Poussoir à galet R |
4S | Poussoir 4S |
4R | Poussoir à galet 4R |
1R | Levier à galet 1R |
K | Levier à galet K |
3K | Levier à galet inversé 3K |
4K | Levier à galet inversé 4K |
K4 | Levier à galet inversé K4 |
1H | Tête rotative à levier à galet 1H |
7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
10H | Levier antenne 10H |
12H | Tête rotative à levier à galet 12H |
14H | Tête rotative à levier à galet 14H |
AF | Levier antenne AF |
RMS | Galet en laiton |
(3) | |
3 | forme étroite |
55 | forme large |
(4) | |
02 | 2 contacts NF |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
20 | 2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité) |
(5) | |
H | Action dépendante avec contacts décalés |
UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
(6) | |
Sans | Entrée de câble M 20 |
ID | Bornes à percement d'isolant |
NPT | Entrée de câble 1/2" NPT |
ST | Connecteur M12 avec codage A |
ST-2310 | Connecteur M12 avec codage B |
(7) | |
1297 | Boîtier avec trous transversaux oblongs |
(8) | |
2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
(9) | |
1637 | contacts dorés |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.