236 Tête rotatif à levier à galet 7H

236 Tête rotatif à levier à galet 7H

  • Boîtier plastique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double isolation
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Réglage du levier par crans de 10°
Désignation produit:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZRupture brusque
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
4SPoussoir 4S
4RPoussoir à galet 4R
1RLevier à galet 1R
KLevier à galet K
3KLevier à galet inversé 3K
4KLevier à galet inversé 4K
K4Levier à galet inversé K4
1HTête rotative à levier à galet 1H
7HTête rotative à levier à galet 7H
10HLevier antenne 10H
12HTête rotative à levier à galet 12H
14HTête rotative à levier à galet 14H
AFLevier antenne AF
RMSGalet en laiton

(3)
3forme étroite
55forme large

(4)
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)

(5)
HAction dépendante avec contacts décalés
UEAction dépendante avec contacts chevauchants

(6)
SansEntrée de câble M 20
IDBornes à percement d'isolant
NPTEntrée de câble 1/2" NPT
STConnecteur M12 avec codage A
ST-2310Connecteur M12 avec codage B

(7)
1297Boîtier avec trous transversaux oblongs

(8)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(9)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Matériau du galet

TV7H 236-02ZH

Numéro d'article 101145102

Interrupteur de position

TV7H 236-11Z-2079-2

Numéro d'article 151217782

Interrupteur de position

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Numéro d'article 151176947

Interrupteur de position

Vers l'article

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Numéro d'article 151211006

Interrupteur de position

TV7H 236-02Z

Numéro d'article 151092338

Interrupteur de position

TV7H 236-02Z-M16-1894

Numéro d'article 151108066

TV7H 236-11Z-1058

Numéro d'article 151100690

TV7H 236-11Z-1058/2138

Numéro d'article 151183669

Interrupteur de position

TV7H 236-11Z-M16

Numéro d'article 151175174

TV7H 236-11Z-M16-1894

Numéro d'article 151180578

TV7H 236-11Z-M16-2138

Numéro d'article 151186569

TV7H 236-11Z-M20

Numéro d'article 151168168

Interrupteur de position