335 Tête levier rotatif à galet 7H

335 Tête levier rotatif à galet 7H

  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Forme selon EN 50041
Désignation produit:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZRupture brusque
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
HTête rotative à levier à galet H
10HLevier antenne 10H
7HTête rotative à levier à galet 7H
1KLevier à galet 1K
3KLevier à galet inversé 3K
RMSGalet en laiton

(3)
3forme étroite
55forme large

(4)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)
01/011 contact NF à gauche / 1 contact NF à droite
121 contact NO / 2 contacts NF
033 contacts NF

(5)
HAction dépendante avec contacts décalés
UEAction dépendante avec contacts chevauchants
2272Boulon spécial pour rouleau avec collier
1183avec tige en aluminium
1699-1Vis et collier de serrage extérieurs en acier inoxydable

(6)
G24avec LED

(7)
SansEntrée de câble M 20
M20Entrée de câble 1/2" NPT
NPTRaccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)
STRaccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.)

(8)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(9)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Matériau des contacts, électriques

Matériau du galet

Couple d'actionnement, min.

T4V7H 335-02ZH

Numéro d'article 101082573

Interrupteur de position

T4V7H 335-12Z-M20

Numéro d'article 101172022

Interrupteur de position

Z4V7H 335-11Z-2079-1

Numéro d'article 151118889

Interrupteur de position

Z4V7H 335-11Z-RVA-2622

Numéro d'article 151195401

Interrupteur de position

Z4V7H 335-11Z-U180-M20-2079-1

Numéro d'article 151171730

Interrupteur de position

T4V7H 335-20ZH

Numéro d'article 151082571

Z4V7H 335-11Z-1637

Numéro d'article 151088173

Z4V7H 335-11Z-U180

Numéro d'article 151091526

Z4V7H 335-11Z-RMS-1637

Numéro d'article 151094266

Z4V7H 335-11Z-M20

Numéro d'article 151161691

Vers l'article

T4V7H 335-03Z

Numéro d'article 151147375

Z4V7H 335-02Z-RMS

Numéro d'article 151217130