336 Tête rotatif à levier à galet 7H

336 Tête rotatif à levier à galet 7H

  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Forme selon EN 50041
  • Boîtier plastique
  • Réglage du levier par crans de 10°
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Désignation produit:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZRupture brusque
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
HTête rotative à levier à galet H
10HLevier antenne 10H
7HTête rotative à levier à galet 7H
1KLevier à galet 1K
3KLevier à galet inversé 3K
RMSGalet en laiton

(3)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)
01/011 contact NF à gauche / 1 contact NF à droite

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)

(6)
HAction dépendante avec contacts décalés
UEAction dépendante avec contacts chevauchants

(7)
SansEntrée de câble M 20
NPTEntrée de câble 1/2" NPT
STConnecteur M12 avec codage A
ST-2310Connecteur M12 avec codage B

(8)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(9)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Matériau des contacts, électriques

Matériau du galet

T4V7H 336-11Z-M20

Numéro d'article 101168153

Interrupteur de position

T4V7H 336-20Z-M20

Numéro d'article 101171499

Interrupteur de position

T4V7H 336-20ZH

Numéro d'article 101060455

Interrupteur de position

Z4V7H 336-11Z-M20

Numéro d'article 101155768

Interrupteur de position

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

Numéro d'article 151204397

Interrupteur de position

T4V7H 336-11Z-1897-1

Numéro d'article 151208924

Interrupteur de position

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Numéro d'article 151210646

Interrupteur de position

T4V7H 336-11Z-1897-2

Numéro d'article 151212953

Interrupteur de position

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Numéro d'article 153008106

Interrupteur de position

T4V7H 336-11X-M20-1897

Numéro d'article 151156736

Interrupteur de position

Vers l'article

T4V7H 336-02Z-M20

Numéro d'article 151161598

T4V7H 336-11Z-1637

Numéro d'article 151101251