AES 1102

AES 1102

  • Surveillance de capteurs de sécurité magnétique de la série BNS
  • 1 contact de sécurité, STOP 0
Désignation produit:
AES 1102.(1)

(1)
Sans24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Type de tension

AES 1102 24 VDC

Numéro d'article 101128981

Safety relay module

Vers l'article

AES 1102.1 110 VAC

Numéro d'article 101128795

Safety relay module

AES 1102.2 230 VAC

Numéro d'article 101128796

Safety relay module

Vers l'article

AES 1102.4 42 VAC

Numéro d'article 101126152

Safety relay module

Vers l'article