AV15RKX20U-GB215
AV15RKX20U-GB215
Téléchargements
Désignation produit: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | Version avec ouverture à gauche |
R | Version avec ouverture à droite |
(2) | |
Sans | Languette |
H | Levier H65 |
H92 | Levier H92 |
H105 | Levier H105 |
B | Support B |
B2 | Support B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimension X du pêne de verrouillage = 11,5 mm |
X20 | Dimension X du pêne de verrouillage = 20 mm |
X30 | Dimension X du pêne de verrouillage = 30 mm |
X40 | Dimension X du pêne de verrouillage = 40 mm |
X45 | Dimension X du pêne de verrouillage = 45 mm |
Remarques: | |
U = arrêt du loquet inférieur GB215 = supplémentaire, trous de fixation frontaux M8 Les variantes qui s'en écartent sont des modèles spéciaux. Disponibilité sur demande. |
(7) | |
U | Chanfrein du pêne de verrouillage 45° à la face inférieure |
D | Chanfrein du pêne de verrouillage 45° du côté couvercle |
L/R | Chanfrein du pêne de verrouillage 45° 1 x à gauche / 1 x à droite, trous de fixation à l'arrière |
(8) | |
GB215 | trous de fixation M8 frontaux supplémentaires |
K | |
K = Contact auxiliaire |
(3) | |
Sans | sans contact auxiliaire |
K | avec contact auxiliaire |
(4) | |
Sans | Etanchéité IP20 |
IP41 | Etanchéité IP41 |
(5) | |
Sans | sans presse-étoupe |
E4 | Presse-étoupe M20 |
E1 | Entrée de câble |
- ouverture à droite
- Boîtier métallique
- Protection contre les défauts de fermeture
- pour portes à 1 battants
- homologué pour emploi dans les ascenseurs de passagers
- Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AV15RKX20U-GB215 |
Référence d’article (n° de commande) |
103025145 |
EAN (European Article Number) |
4030661512341 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN 81-20 EN 81-50 |
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du pêne de verrouillage |
Laiton |
Poids brut |
718 g |
Données générales - Caractéristiques
déverrouillage manuel |
Oui |
Avec protection contre les défauts de fermeture |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de battants de porte |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
Languette |
Alignement/orientation |
ouverture à droite |
Fixation |
Trous de fixation à l'arrière |
Aimant permanent |
Aimant oxyde céramique avec force coercitive élevée |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
sans presse-étoupe |
Remarque (entrée de câble) |
Représentation graphique: version gauche en image symétrique |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
165 mm |
Hauteur |
80 mm |
Profondeur |
36 mm |
Diamètre du pêne d'interverrouillage |
18 mm |
Dimension X de la pêne de verrouillage |
20 mm |
Remarque (dimension X de la pêne de verrouillage) |
La longueur totale du pêne est le résultat de la profondeur d'insertion du pêne dans le vantail de la porte prescrite à 21 mm et de la dimension X. La dimension X représente la distance entre le côté inférieur de la serrure et la partie supérieure de la porte. |
Chanfrein du pêne de verrouillage, face inférieure |
45 ° |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
200 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Elément de commutation |
Contact NF, contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Accessoires
Remarque (accessoires) |
Electroaimant SOL-AV15/AV18 pour la commande électrique disponible comme accessoire |
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel) |
Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Certification CCC
Certificat UKCA
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Images (divers)
Exemple d'assemblage
ID: kav--m03
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25.04.2024 07:51