AZ 17/170ZI-B6R

AZ 17/170ZI-B6R

  • ouverture à droite
  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • forme compacte
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement
  • Obturateur - cache entrée compris dans la livraison
  • 8 sens de manœuvre
Désignation produit:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF

(2)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(3)
SansPresse-étoupe M16
STConnecteur M12 x 1

(4)
B1Actionneur B1
B5Actionneur B5
B6LActionneur B6L
B6RActionneur B6R

(5)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

force de maintien

Nombre de contacts de sécurité

AZ 17-02ZI B6R

Numéro d'article 101122856

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 17-02ZI-ST B6R

Numéro d'article 101144091

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 17-02ZRI B6R

Numéro d'article 101136310

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI B6R

Numéro d'article 101122855

Safety switch with separate actuator

Vers l'article

AZ 17-11ZRI B6R

Numéro d'article 101136306

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRI-ST B6R

Numéro d'article 101144090

Safety switch with separate actuator

Vers l'article