AZM 161
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacts
- Durée de vie élevée
Désignation produit: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Bornes à vis |
CC | Bornes à ressort |
ST | Connecteur M12 |
(2) | |
11/03 | Bobine: 1 contact NO, 1 contact NF / interrupteur: 3 contacts NF avec connecteur intégré |
12/03 | Bobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur: 3 contacts NF |
12/11 | Bobine: 1 contact NO, 2 contact NF / interrupteur: 1 contact NO, 1 contacts NF avec connecteur intégré |
11/12 | Bobine: 1 contact NO, 1 contact NF / interrupteur: 1 contact NO, 2 contacts NF avec connecteur intégré |
12/12 | Bobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur: 1 contact NO, 2 contacts NF |
(3) | |
Sans | Force de maintien 5 N |
R | Force de maintien 30 N |
(4) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(5) | |
Sans | Déverrouillage manuel latéral |
ED | Déverrouillage manuel côté couvercle |
(6) | |
T | Déverrouillage de secours latéral |
TD | Déverrouillage de secours côté couvercle |
TU | Déverrouillage d'urgence |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
sans | sans LED |
G | avec LED (seulement pour Us: 24 VAC/DC) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
force de maintien
Nombre de contacts de sécurité
Température ambiante, min.
Déverrouillage d'urgence
Déverrouillage de secours
Ouverture hors tension
Ouverture sous tension
Composants du système
Actionneur
Système de poignée de sécurité STS