AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • Version avec ouverture à gauche
  • Forme compacte
  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • Double isolation
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • Durée de vie élevée
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Désignation produit:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCBornes à ressort
SKBornes à vis
STConnecteur M12 x 1

(2)
11/03Bobine: 1 contact NO, 1 contact NF / interrupteur: 3 contacts NF avec connecteur intégré
12/11Bobine: 1 contact NO, 2 contact NF / interrupteur: 1 contact NO, 1 contacts NF avec connecteur intégré
12/03Bobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur: 3 contacts NF
11/12Bobine: 1 contact NO, 2 contact NF / interrupteur: 1 contact NO, 1 contacts NF avec connecteur intégré
12/12Bobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur: 1 contact NO, 2 contacts NF

(3)
SansForce de maintien 5 N
RForce de maintien 30 N

(4)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension

(5)
SansDéverrouillage manuel latéral
EDDéverrouillage manuel côté couvercle
EUDéverrouillage manuel côté arrière

(6)
TDéverrouillage de secours latéral
TDDéverrouillage de secours côté couvercle
TUDéverrouillage de secours côté arrière
NDéverrouillage d'urgence

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
Sanssans LED
Gavec LED (seulement pour Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1actionneur B1 compris
B1Eactionneur B1E compris
B6Lactionneur B6 à gauche compris
B6Ractionneur B6 à droite compris
B1-1747actionneur B1-1747 compris
B1-2024actionneur B1-2024 compris
B1-2053actionneur B1-2053 compris
B1-2177actionneur B1-2177 compris
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

Déverrouillage de secours

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

Numéro d'article 101217541

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

Numéro d'article 101215900

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

Numéro d'article 101217476

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

Numéro d'article 101215867

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

Numéro d'article 103000099

Dispositif d'interverrouillage

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

Numéro d'article 103025177

Dispositif d'interverrouillage

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Numéro d'article 103031985

Dispositif d'interverrouillage