AZM 170 B ST-AS RAP
AZM 170 B ST-AS RAP
Désignation produit: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Surveillance de l’actionneur |
BZ | Surveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillage |
(2) | |
ST | Connecteur M12 x 1 |
(3) | |
Sans | Force de maintien 5 N |
R | Force de maintien 30 N |
(4) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(5) | |
P | Alimentation de la bobine 24 VDC (Aux.) |
(6) | |
2197 | Déverrouillage manuel pour ouverture sous tension |
- Surveillance de l’actionneur
- Ouverture hors tension
- Dispositif d'interverrouillage
- Interface AS-Interface intégrée
- Boîtier plastique
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM 170 B ST-AS RAP |
Référence d’article (n° de commande) |
101210414 |
EAN (European Article Number) |
4030661390406 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus ASi-SaW |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Temps de réaction, max. |
100 ms |
Poids brut |
310 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tension |
Oui |
Surveillance de l’actionneur |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
c |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
1 |
Valeur PFH |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention: |
Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie. |
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Valeur PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 100 000 manoeuvres/an |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue |
1 000 N |
force de maintien |
30 N |
Vitesse d'attaque, max. |
2 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur du capteur |
90 mm |
Hauteur du capteur |
75,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humidité relative, min. |
30 % |
Humidité relative, max. |
95 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Consommation électrique, max. |
100 mA |
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-i |
Safety-esclave |
Version AS-i |
V 2.1 |
Profile AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, code ES |
0x7 |
AS-i, code ID |
0xB |
AS-i, code ID 1 |
0xF |
AS-i, code ID 2 |
0xE |
Entrée AS-i, canal 1 |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 |
Commande de la bobine |
Sorties AS-i, DO 1 |
Sans fonction |
Sorties AS-i, DO 2 |
Sans fonction |
Sorties AS-i, DO 3 |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i, P0 |
Protecteur et actionneur détectés |
Bits de paramétres AS-i, P1 |
Interverrouillage verrouillé |
Bits de paramétres AS-i, P2 |
Sans fonction |
Bits de paramètres AS-i, P3 |
Sans fonction |
Remarque (Bits de paramétres AS-i) |
Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF) FID: défaut périphérie |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
Données électriques - Tension auxiliaire (Aux):
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Consommation |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
(1) LED verte: tension d'alimentation (2) LED rouge: erreur de communication / adresse esclave = 0 (3) LED jaune: état d'autorisation |
Affectation des broches
Broche 1 |
AS-i + |
Broche 2 |
Aux - (P) |
Broche 3 |
AS-Interface - |
Broche 4 |
Aux + (P) |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Remarque
Remarque (en général) |
Les dispositifs d'interverrouillage à ouverture hors tension ne doivent être utilisés que dans des cas particuliers, après une minutieuse évaluation du risque: en cas de la perte de l'alimentation électrique ou une coupure par le sectionneur principal, le dispositif de protection peut être immédiatement ouvert. |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 13. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20.04.2024 03:25