AZM150SK-02/02RT-230
AZM150SK-02/02RT-230
Désignation produit: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO |
11/11 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 1 contact NF / 1 contact NO |
11/02 | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO; actionneur: 2 contacts NF |
02/02 | Bobine: 2 contacts NF; actionneur: 2 contacts NF |
(2) | |
Sans | Codage standard |
I | Codage individuel |
(3) | |
Sans | Ouverture sous tension |
A | Ouverture hors tension |
(4) | |
Sans | Déverrouillage manuel côté couvercle |
N | Déverrouillage d'urgence |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Remarques: | Actionneur compris pour les appareils à codage individuel I: |
B1 | avec actionneur B1 |
B5 | avec actionneur B5 |
B6L | avec actionneur B6L |
B6R | avec actionneur B6R |
- Boîtier plastique
- 8 plans d'actionnement par tête rotative
- Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM150SK-02/02RT-230 |
Référence d’article (n° de commande) |
153032165 |
EAN (European Article Number) |
4030661547367 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
électromécanique |
Matériau du boîtier |
Plastique, polyamide PA 6 GF |
Poids brut |
588 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension |
Oui |
Déverrouillage de secours |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
2 |
Nombre de contacts de sécurité |
4 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, jusqu'à |
c |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 manœuvres |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 manœuvres |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention: |
Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie. |
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'à |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Remarque (durée de vie mécanique) |
from device version V2 (see type plate) |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
1 500 N |
Force de retenue, max. |
1 950 N |
Force de maintien, env. |
50 N |
course d'ouverture forcée |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
40 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,3 m/s |
Fixation |
Vis |
Exécution des vis de fixation |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,5 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
3 x M20 x 1,5 |
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
64 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
204 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Humidité relative, max. |
93 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
300 V |
Catégorie de surtension |
II |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
5 A |
Tension assignée d'alimentation |
230 VAC |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Consommation électrique, max. |
8,5 W |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
slow action, positive break NC contact |
Fréquence de manœuvres |
1 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Remarque
Remarque (déverrouillage de secours) |
En cas d'urgence, actionnement à l'intérieur de la zone dangereuse Montage uniquement à l'intérieur de la zone dangereuse |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
Certification CCC
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25.04.2024 14:02