BDF100
Numéro d'article:
-
BDF100
Numéro d'article:
-
Désignation produit: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Arrêt d'urgence sans collier de protection |
NHK-G | Arrêt d'urgence avec collier de protection |
(2) |
(1) | |
20 | 2 contacts NO |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
(2) | |
LT.. | Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur) |
LM.. | Voyant de signalisation (sélection couleur) |
DT.. | Bouton-poussoir (sélection couleur) |
WS 20/30 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes |
WT 20/30 | Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel |
SW 20 | Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe / avec rappel |
(3) | |
Sans | sans voyant |
G/RD | Voyant de signalisation rouge |
G/GN | Voyant de signalisation vert |
G/YE | Voyant de signalisation jaune |
G/BU | Voyant de signalisation bleu |
G/WH | Voyant de signalisation blanc |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Disponible avec fonctions marche/arrêt et réarmement
- Boîtier plastique
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à fixer à des profilés aluminium courants
- à installer dans une position ergonomique
- programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BDF100 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque: voir exemple de commande |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
DIN EN 60068 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Couleur de la partie supérieure du boîtier |
Noir |
Positions utilisées, position 1 |
Voir exemple de commande |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 8 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
40 mm |
Hauteur |
99 mm |
Profondeur |
39 mm |
Conditions ambiantes
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
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
Diagramme de contact
Diagramme de contact
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25.04.2024 14:46