BNS 40S-12ZG-C 20,0M
BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Désignation produit: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
Sans | Sans indication d'état par LED |
G | Avec indication d'état par LED |
(2) | |
Sans | avec trous de fixation fraisés Ø 4,2 mm |
C | trous taraudés cachés à l'arrière M4 |
- Modèle avec voyant lumineux LED
- particulièrement facile à nettoyer grâce aux trous taraudés invisibles situés à l'arrière
- boîtier acier inoxydable
- Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
- Installation invisible possible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Permet un jeu mécanique
- Convient pour l'industrie alimentaire
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BNS 40S-12ZG-C 20,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
103009080 |
EAN (European Article Number) |
4030661457765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV BG cULus ECOLAB |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
magnétique |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Acier inoxydable (V4A) |
Poids brut |
1 160 g |
Données générales - Caractéristiques
Trous taraudés cachés à l'arrière |
Oui |
Afficheur intégré, en général |
Oui |
Condition préalable Unité d’évaluation |
Oui |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Nombre de conducteurs de câble |
6 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO |
25 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Aimant |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
8 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
18 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
20 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Section des conducteurs |
23 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
LiYY |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
14,5 mm |
Largeur du capteur |
88 mm |
Hauteur du capteur |
27 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Données électriques
Courant commutable, max. |
0,01 A |
Puissance commutable, max. |
0,2 W |
Fréquence de commutation, max. |
5 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Exécution |
Autres, contact Reed |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Remarque
Remarque (en général) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
Le contact S21-S22 doit être intégré dans le circuit de sécurité. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat ECOLAB
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Courbe caractéristique
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28.03.2024 15:29