BS-B30-150-RVA
Numéro d'article:
153030653
BS-B30-150-RVA
Numéro d'article:
153030653
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Levier de déport de bande avec galet en acier inoxydable diamètre 30 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BS-B30-150-RVA |
Référence d’article (n° de commande) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Acier inoxydable (V2A) |
Poids brut |
342 g |
Données mécaniques
Matériau du galet |
Acier inoxydable (V2A) |
Etapes de positionnement pour l'actionneur |
10 ° |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du galet |
160 mm |
Diamètre du galet |
30 mm |
Longueur du levier |
273 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29.03.2024 11:37