Capteur tactile de sécurité
SMS 4
- Exécution robuste
- Système modulaire de tapis de sécurité
- Dimensions spéciales livrables sur demande
- Sans entretien
- Montage simple
- Surface antidérapante
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Pas de résistance terminale supplémentaire
- Pas de plaque support supplémentaire
- Raccordement par câble à 4 conducteurs
SMS 5
- avec profilé chanfreiné injecté 30 mm
- Exécution robuste
- Système modulaire de tapis de sécurité
- Dimensions spéciales livrables sur demande
- Sans entretien
- Montage simple
- Surface antidérapante
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Pas de résistance terminale supplémentaire
- Pas de plaque support supplémentaire
- 2 x Raccordement par câble à 2 conducteurs
Bords sensibles de sécurité
- Les encrassements et l"humidité dans le profil sont compensés par l’ajustement dynamique
- Insensible aux influences environnementales
Volet de sécurité
- Exécution robuste
- 2 Contacts
- Montage ultérieur sur des colleuses, des presses de placage, etc.
- Différentes longueurs disponibles
Coussin de commutation
- Coussin de commutation pour la surveillance des escaliers et plateformes de passagers et véhicules d'approvisionnement
- Prise en compte de l'amplitude de vibration des plateformes de transfert chargées
Les dispositifs de protection tactiles stoppent les mouvements dangereux par contact physique. La diversité des applications rencontrées nécessite chaque fois des solutions techniques adaptées.
Bords sensibles de sécurité
Les bords sensibles de sécurité offrent une solution simple et rapide à assembler pour la surveillance de zones présentant un risque d'écrasement ou de coupure, par exemple portes, tables élévatrices, plateaux mobiles, magasins automatisés, montecharge, portes d'ascenseurs, portes automatiques de bus et trains, ponts de chargement, portes coulissantes et volets, engins élévateurs et basculants. Le bord sensible de la série SE stoppe efficacement et de façon sûre les mouvements dangereux et évite ainsi toute blessure physique ou dommage matériel.
Volets de sécurité
Les volets de sécurité de la série SL 300 ont été conçus pour des machines présentant de larges ouvertures d'alimentation ou d'insertion. A ces endroits, il faut prévoir des dispositifs déclenchant le mouvement dangereux avant que celui-ci ne soit atteint.
Tapis de sécurité
Une autre forme de protection est réalisée par la sécurisation superficielle de zones dangereuses de machines et installations. La surface au sol de la zone dangereuse est recouverte de tapis SMS. Suivant la forme à recouvrir, plusieurs tapis peuvent être juxtaposés et raccordés électriquement. Le fait de marcher sur le tapis active un signal et stoppe la machine.
En liaison avec un module de sécurité approprié, les trois systèmes décrits ci-avant répondent aux catégories suivantes selon ISO 13849-1: catégorie 1 ou 4 . pour les bords sensibles, catégorie 4 pour les volets de sécurité et catégorie 3 pour les tapis.
Concept et fonctionnement:
Le bord sensible de sécurité SE est constitué de seulement 3 composants: un profilé aluminium, un profilé caoutchouc et une paire de capteurs.
La déformation du caoutchouc est contrôlée en permanence. Le coeur du système est une paire d'émetteur/récepteur de sécurité montée aux extrémités du profilé caoutchouc. La déformation du caoutchouc réduit voire interrompt le rayon IR entre l'émetteur et le récepteur. Le module de surveillance associé gère cette réduction de lumière et permet l'arrêt d'un mouvement dangereux via ses sorties de sécurité. Ce principe de mesure - c'est-à-dire en liaison avec un module de sécurité associé - répond aux exigences de la catégorie 4 selon ISO 13849-1. Des solutions pour des exigences de la catégorie 1 sont également disponibles.
La norme EN ISO 13856-2 résume les exigences pour les bords sensibles de sécurité et décrit leur conception et leur homologation. Cette norme définit également des propriétés associées à la sécurité, telles que la plage de température de service, les temps de réaction, les efforts, les voies de réponse et les surcourses.
La norme ISO 13849-1 traite les parties des systèmes de commande relatives à la sécurité des machines. Il faut déterminer le risque existant lors de l'emploi d'une machine ou installation . Au plus élevé le risque, au plus sévères les exigences de sécurité pour la commande.
Le système de bord sensible de sécurité de la série SE, associé à un module de sécurité SE-400 C, répond aux exigences de la catégorie 4. Même si 2 erreurs surgissent dans le système, le bord sensible de sécurité garantit un arrêt efficace et sûr de la machine ou de l'installation.
Pour des applications de catégorie 1 selon ISO 13849-1 le bord sensible de sécurité de la série SE peut être associé à un module de sécurité SE-100 C.
En utilisant un bord sensible de sécurité, il faut veiller à ce que la vitesse du mouvement dangereux soit inférieure à la vitesse d'attaque maximale du bord sensible. La distance d'arrêt des composants dangereux doit être adaptée aux données spécifiques du profil et viceversa. Il faut que non seulement la distance d'arrêt soit suffisante pour stopper la machine dans le cas le plus défavorable, mais qu'en plus, l'effort exercé sur les parties corporelles ne dépasse pas la limite maximale. Il faut également prêter attention lors de la conception à la forme de la butée . Si la surcourse du bord sensible choisi est insuffisante, il faut réduire la distance d'arrêt de la machine ou choisir un autre modèle.
Il faut augmenter la surcourse minimum requise d'un coefficient de sécurité d'au moins 1,2. Le coefficient de sécurité doit être augmenté, si la surcourse est influencée par d'autres éléments de la machine (voir également EN 13856-2 Annexe C).