Capteurs de sécurité

EX-RSS16

EX-RSS16


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Butée de porte avec maintien magnétique
  • Convient aussi pour une connexion en série

Vers la catégorie
EX-BNS 120

EX-BNS 120


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Ø M12
  • Boîtier plastique
  • Très grande distance de commutation
  • Permet un jeu mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
  • pas d"usure mécanique

Vers la catégorie
EX-BNS 180

EX-BNS 180


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Ø M18
  • Très grande distance de commutation
  • Permet un jeu mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
  • pas d"usure mécanique

Vers la catégorie
EX-CSS 180

EX-CSS 180


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Ø M18
  • Boîtier plastique
  • Système électronique codé sans contact
  • Attaque en oblique possible
  • Répétitivité élevée des points de commutation
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Alarme en cas de fonctionnement proche de la limite de la distance de commutation
  • Câblage en série autosurveillé de 16 capteurs
  • 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits

Vers la catégorie
EX-BNS 303

EX-BNS 303


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Ø M30
  • Boîtier plastique
  • Avec codage
  • Permet un jeu mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303 SS
  • pas d"usure mécanique

Vers la catégorie
EX-BNS 33

EX-BNS 33


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers la catégorie
EX-BNS 250

EX-BNS 250


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • forme compacte
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers la catégorie
EX-BNS40S

EX-BNS40S


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • boîtier acier inoxydable
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire
  • Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les capteurs magnétiques de sécurité sont destinés à la surveillance de dispositifs de protection coulissants, pivotants ou amovibles. Ces capteurs sont utilisables pour des fonctions de sécurité selon IEC 60947-5-3 uniquement en liaison avec nos modules de sécurité jusqu'en catégorie 4 selon ISO 13849-1.

L'utilisation de capteurs magnétiques de sécurité est particulièrement avantageuse dans les ambiances sales, ou grâce à leur nettoyage facile lorsque des conditions hygiéniques sévères sont à remplir. Ces composants permettent un nettoyage facile.

Un autre avantage est la possibilité d'encastrement invisible derrière des matériaux non-magnétiques. Cela permet de construire des surfaces de travail et des zones de stockage sans découpes ni montages supplémentaires.

Les capteurs magnétiques de sécurité de la série BNS conviennent également pour des applications où une attaque précise est impossible, et où des tolérances plus grandes sont quand-même requises.

Conception et principe de fonctionnement:
Les appareils comprennent un capteur de sécurité magnétique à plusieurs voies et un aimant de commutation.

Les capteurs de sécurité magnétiques possèdent un boîtier plastique et sont étanches IP 67 ou 65.