Archives
EX-RSS 16

EX-RSS 16


Archives

EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D-DU

Numéro d'article 103048529

EX-Electronic safety-sensor

Vers l'article



Composants du système

EX-BNS 250-11Z-3G/D
EX-BNS 250-11Z-3G/D

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D

  • Contacts câblés individuellement
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M

  • Contacts câblés individuellement
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Vers l'article
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Contacts câblés individuellement
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers l'article
EX-BNS 33-11Z-3G/D
EX-BNS 33-11Z-3G/D

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers l'article
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers l'article
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M

  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers l'article
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D

  • Contacts câblés individuellement
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers l'article
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Contacts câblés individuellement
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers l'article
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M

  • Contacts câblés individuellement
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers l'article
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Contacts câblés individuellement
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers l'article
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M

  • Contacts câblés individuellement
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique

Vers l'article