CSS 30

CSS 30

  • Boîtier métallique
  • Un maximum de 16 capteurs peut être câblé en série.
  • Câble de raccordement, 7 pôles
  • Ø M30
  • Répétitivité élevée des points de commutation
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
  • Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande

CSS 15-30-2P+D-M-L

Numéro d'article 101209841

Capteur de sécurité électronique

Vers l'article



Composants du système

CST 30-1
CST 30-1

  • Boîtier plastique

Vers l'article
CST 34-S-3
CST 34-S-3

  • Les actionneurs peuvent actionner le capteur de sécurité du côté latéral et du côté avant.
  • forme compacte

Vers l'article