CSS 8-180-2P+D-M-ST
CSS 8-180-2P+D-M-ST
Désignation produit: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 sorties de sécurité à commutation P, protégées contre les courts-circuits |
2P+D | 2 sorties de sécurité à commutation P protégées contre les courts-circuits et sortie diagnostique |
(2) | |
E | Un capteur ou pour le premier capteur de la chaîne |
Y | Câblage en série |
M | Raccordement polyvalent |
(3) | |
L | câble |
LST | câble avec connecteur |
ST | connecteur |
- 1 x connecteur M12, 8 pôles
- Fonction diagnostique performante par la LED intégrée dans le capteur et la sortie de signalisation
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Attaque en oblique possible
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Alarme en cas de fonctionnement proche de la limite de la distance de commutation
- Câblage en série autosurveillé de 16 capteurs
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
Référence d’article (n° de commande) |
101209595 |
EAN (European Article Number) |
4030661387758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus UKCA |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Mode d’action |
inductif |
Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Topologie du capteur |
Connexion en série Un capteur ou pour le premier capteur de la chaîne |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Surface active |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau de écrous |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Temps de réaction, max. |
30 ms |
Durée du risque, max. |
30 ms |
Poids brut |
6 g |
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuits |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation |
1 |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de capteurs connectés en série |
16 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max. |
3 Nm |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
7 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
10 mm |
Hystérésis (distance de commutation), max. |
0,7 mm |
Répétabilité R |
0,2 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 8 pôles |
Raccordement connecteur, entrée/sortie |
Connecteur M12, 8 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteur |
M18 |
taille de la clé |
24 SW |
Longueur du capteur |
92 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Courant hors charge électrique, maximum |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Courant permanent |
1 000 mA |
Fréquence de commutation, env. |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) |
500 mA |
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,5 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
0,5 V |
Courant restant |
0,5 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,5 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,5 A |
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Rated operating voltage |
24 VDC |
Mise en œuvre |
à commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
4 V |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,05 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,05 A |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
LED multicolore: verte, rouge, jaune |
Affectation des broches
Broche 1 |
1A1 Ue: (1) |
Broche 2 |
X2 Entrée de sécurité 2 |
Broche 3 |
A2 GND |
Broche 4 |
Y1 Sortie de sécurité 1 |
Broche 5 |
Sortie de signalisation |
Broche 6 |
X1 Entrée de sécurité 1 |
Broche 7 |
2 Sortie de sécurité Y2 |
Broche 8 |
sans fonction |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
2x Ecrous M18 x 1 |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Remarque
Remarque (en général) |
Exigences pour le module de sécurité: Entrée de sécurité à 2 canaux, adaptée pour les capteurs à commutation P avec fonction NO. Le module de sécurité doit tolérer les tests fonctionnels internes des capteurs provoquant des micro-coupures cycliques de la sortie du capteur pendant max. 0,25 ms. Le module de sécurité ne doit pas être équipé d'une détection des courts-circuits transversaux. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Homologation TÜV
Certificat UKCA
Exemple de câblage (câblage électrique)
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Courbe caractéristique
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 8-180 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5874.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25.04.2024 03:55