CST 34-S-3
Numéro d'article:
101203434
CST 34-S-3
Numéro d'article:
101203434
- Les actionneurs peuvent actionner le capteur de sécurité du côté latéral et du côté avant.
- forme compacte
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
CST 34-S-3 |
Référence d’article (n° de commande) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément. |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Plastique |
Poids brut |
15 g |
Données mécaniques
Surface active |
latéral avant |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
12 mm |
Largeur de l'actionneur |
27 mm |
Hauteur de l'actionneur |
35 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19.04.2024 15:52