Dispositif d'interverrouillage

EX-AZM 170

EX-AZM 170


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • déverrouillage manuel
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Vers la catégorie
EX-AZM 161

EX-AZM 161


  • Ex-Zone 22
  • Boîtier plastique
  • 130 mm x 114 mm x 30 mm
  • Force de retenue 2000N
  • 6 Contacts
  • déverrouillage manuel
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • entrées de câble 4 M 16 x 1.5

Vers la catégorie
EX-AZM 415

EX-AZM 415


  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Force de retenue 3500N
  • 2 interrupteurs dans un boîtier
  • Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5

Vers la catégorie
EX-AZM 300

EX-AZM 300


  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Boîtier plastique
  • convient pour montage aux profilés
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Câblage en série

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les dispositifs d'interverrouillage de la série AZM interdisent l'ouverture des protecteurs coulissants, pivotants ou amovibles tels que grilles, capots ou portes aussi longtemps que les mouvements dangereux (par exemple mouvements d'inertie) ne ne sont pas terminés. Ceci est réalisé en liaison avec la commande de la machine, par exemple un contrôleur d'arrêt ou une minuterie de sécurité.

Ces dispositifs d'interverrouillage sont également utilisés pour éviter un arrêt intempestif de production suite à l'ouverture non autorisée d'une porte de sécurité.


Conception et principe de fonctionnement:
Pour les interrupteurs de sécurité de la série AZM, l'élément de commutation et l'actionneur ne sont pas structurellement reliés; lors de la commutation, ils sont toutefois reliés ou séparés de manière fonctionnelle. A l'ouverture du protecteur en condition déverrouillée, l'actionneur est séparé de l'appareil de base. L'ouverture du protecteur provoque l'ouverture forcée des contacts NF et la fermeture des contacts NO.

Le verrouillage est réalisé par un verrou ou doigt de blocage. Ce doigt bloque l'extraction de l'actionneur. Le démarrage de la machine n'est autorisé qu'après introduction de l'actionneur dans le dispositif d'interverrouillage et communication de l'information "protecteur fermé et verrouillé".  Ceci est garanti par la surveillance des contacts du dispositif de verrouillage.

Il y a deux principes de verrouillage. Pour l'ouverture sous tension, l'actionneur est bloqué dans l'interverrouillage par le doigt poussé par un ressort. A la mise sous tension de la bobine de déverrouillage, l'actionneur est libéré et le contact à ouverture de la bobine s'ouvre. Le protecteur peut être ouvert. Pour l'ouverture hors tension
1) la procédure est inversée.

Les interverrouillages de sécurité EX-AZM 161, 170 et 415 possèdent une protection mécanique contre les défauts de fermeture. En fonction du type d'appareil, un codage individuel de l'actionneur est possible.

 La position de montage des interverrouillages de sécurité est indifférente. La position de montage des interverrouillages est indifférente. Ils sont étanches IP 54, IP 65 ou IP 67.


1) Conformément aux prescriptions des organisations professionnelles, les dispositifs d'interverrouillage à ouverture hors tension ne doivent être utilisés que dans des cas particuliers, après une sévère évaluation du risque, car lors d'un manque de tension ou coupure par le sectionneur principal, le protecteur peut être directement et immédiatement ouvert!