ELEK
ELEK
Téléchargements
- Impression avec le symbole LED
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ELEK |
Référence d’article (n° de commande) |
101167368 |
EAN (European Article Number) |
4030661463797 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Élément lumineux |
Modèle |
Light element with Ba9S socket |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Poids brut |
20 g |
remarque |
Impression avec le symbole LED |
Données mécaniques
Instructions de montage |
enfichable |
Position de la bride de montage |
3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Termination |
Raccordement par bornes à ressort |
Section du câble, min. |
2 x 0,08 mm² |
Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
46 mm |
Largeur |
10 mm |
Profondeur |
51 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Données électriques
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Numérotation de contact |
X1 - X2 |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
Tension d'alimentation UB: 24 VAC/DC |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
Les éléments lumineux sont à commander en option |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25.04.2024 08:37