EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101192970 |
EAN (European Article Number) |
4030661354415 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référence |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Zones de protection antidéflagrante |
2 22 |
Catégorie de protection antidéflagrante |
3G 3D |
Etiquetage protection antidéflagrante |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Déclaration du constructeur |
ATEX Zone 2 et 22 |
Caractéristiques globales
Modèle de boîtier |
Bloc |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
203 g |
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuits |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Condition préalable Unité d’évaluation |
Oui |
Nombre de contacts NF |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
25 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Surface active |
latéral |
Actionneur |
Aimant |
Energie d'impact, max. |
1 J |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
5 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
15 mm |
Remarque (Répétabilité R) |
Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
5 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Section des conducteurs |
23 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
13 mm |
Largeur du capteur |
88 mm |
Hauteur du capteur |
25 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Données électriques
Tension commutable, max. |
24 VDC |
Courant commutable, max. |
0,01 A |
Puissance commutable, max. |
0,24 W |
Fréquence de commutation, max. |
5 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Exécution |
Autres, contact Reed |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
La LED s'allume quand la porte est ouverte. |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Remarque
Remarque (en général) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique. |
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
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
103050108 EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M
- Contacts câblés individuellement
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier plastique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- pas d"usure mécanique
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25.04.2024 18:15