EX-BNS 40S-12ZG

Numéro d'article: 103002171

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:
EX-BNS40S-12Z(1)-(2)

(1)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(2)
SansAvec trous de fixation fraisés
Ctrous taraudés cachés à l'arrière
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Modèle avec voyant lumineux LED
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • boîtier acier inoxydable
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire
  • Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-BNS 40S-12ZG

Référence d’article (n° de commande)

103002171

EAN (European Article Number)

4030661428444

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

2

22

Catégorie de protection antidéflagrante

3G

3D

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Déclaration du constructeur

ATEX Zone 2 et 22

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Modèle de boîtier

Bloc

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Acier inoxydable (V4A)

Poids brut

200 g

Données générales - Caractéristiques

Codage

Oui

Détection des courts-circuits

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Afficheur intégré, en général

Oui

Condition préalable Unité d’évaluation

Oui

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

1

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

Valeur B10D, contact NC/NO

25 000 000 manœuvres

Données mécaniques

Surface active

latéral

Actionneur

Aimant

Energie d'impact, max.

7 J

Direction de mouvement

Frontale par rapport à la face active

Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3

Intervalle de commutation protégé MARCHE

8 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

18 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

1 m

Connecteur de raccordement

Câble

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section des conducteurs

23 AWG

Matériau de la gaine de câble

LiYY

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

14,5 mm

Largeur du capteur

88 mm

Hauteur du capteur

27 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Données électriques

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

100 A

Tension commutable, max.

24 VDC

Courant commutable, max.

0,01 A

Puissance commutable, max.

0,24 W

Fréquence de commutation, max.

5 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Exécution

Autres, contact Reed

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

La LED s'allume quand la porte est fermée.

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Remarque

Remarque (en général)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Exemple de câblage

Remarque (exemple de câblage)

Le contact S21-S22 doit être intégré dans le circuit de sécurité.

Filtre de langue

Mode d'emploi et déclaration de conformité

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantEX-BNS 40SEX-BPS 40S
 D II 3G Ex ec nC IIC T6 GcD II 2G Ex h IIC T6 Gb
 D II 3D Ex tc IIIC T80°C DcD II 2D Ex h IIIC T80°C Db
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Capteur de sécurité magnétique codé en combinaison avec les unités d'exploitation AES / SRB de Schmersal ou un système de commande de sécurité comparable qui satisfait aux exigences de la norme EN 60947-5-3.
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles)2014/34/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
La conformité avec la directive ATEX 2014/34/EU est attestée par le fabricant sans l'intervention d'un organisme de certification.
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 27 février 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 40SEX-BPS 40S
Marking:D II 3G Ex ec nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 2G Ex h IIC T6 Gb
D II 2D Ex h IIIC T80°C Db
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 27, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16.04.2024 22:43