EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • Ex-Zone 22
  • Boîtier métallique
  • Axe orientable de 360°
  • Actionneur réglable de 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
Désignation produit:
EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG

(1)
8Trou d'axe Ø 8 mm
10Trou d'axe Ø 10 mm

(2)
022 contacts NF
033 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(3)
M20Entrée de câble M 20
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

EX-TV10S 335-02Z-3D

Numéro d'article 101193079

EX-Position switch with safety function

EX-TV10S 335-11Z-3D

Numéro d'article 101193005

EX-Position switch with safety function