Fiches techniques
WKSA321

WKSA321

  • avec Gaine de blocage
  • 2 Contacts
  • Profondeur de montage 57 mm
  • 2 Positions de commutation
  • Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
  • Fixation Bride de montage
  • jusqu 10 mm Epaisseur plaque frontale

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20.01.2025 16:40