Fiches techniques
BDF200-SD-NH-LT-LT-LT-2875

BDF200-SD-NH-LT-LT-LT-2875

  • Interface SD intégrée pour intégration dans un réseau SD
  • Pos 1: ARRET D’URGENCE
  • Pos 2: Bouton-poussoir lumineux 2875 avec couleurs interchangeables
  • Pos 3: Bouton-poussoir lumineux 2875 avec couleurs interchangeables
  • Pos 4: Bouton-poussoir lumineux 2875 avec couleurs interchangeables
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants
  • Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25.03.2025 21:00