Fiches techniques
ASIO-8SI-1SO-S

ASIO-8SI-1SO-S

  • 8 Entrées de sécurité, 2 canaux intégré
  • Conviennent pour les contacts sans potentiel (Contact de rupture / Contact de rupture
  • convient pour les sorties OSSD des dispositifs de commutation de sécurité
  • 1 Sortie de sécurité, 2 canaux intégré
  • 1 circuit de validation avec sortie statique 24 VCC / 0,7 A
  • Le module utilise uniquement les adresses AS-i requises pour les E/S utilisées
  • Carte de mémoire intégrée pour un simple remplacement du module
  • Etanchéité IP20

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07.03.2025 02:20