Fiches techniques
BDF200-ST1-AS-NH-LT-LT-LT-G24-2875

BDF200-ST1-AS-NH-LT-LT-LT-G24-2875

  • avec connecteur M12 en bas
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Pos 1: ARRET D’URGENCE
  • Pos 2: Bouton-poussoir lumineux 2875 avec couleurs interchangeables
  • Pos 3: Bouton-poussoir lumineux 2875 avec couleurs interchangeables
  • Pos 4: Bouton-poussoir lumineux 2875 avec couleurs interchangeables
  • Voyant de signalisation G24 sur le dessus
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03.03.2025 15:18