Fiches techniques
SEPG05.3.1.0.22/95

SEPG05.3.1.0.22/95

  • interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier métallique Ø 49 mm
  • 2 boutons de commande noirs Ø 55 mm dans métalexécution
  • alliage léger,injecté
  • Boîtier en 2 parties
  • Montage mural ou sur console
  • Commande ergonomique
  • Montage du bornier et du relais à l'intérieur possible
  • Tableau de commande pour l'installation d'au moins 8 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
  • Trous forés sous le couvercle et forage central Ø = 22,3mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28.12.2024 21:25