Fiches techniques
AZ09 K

AZ09 K

  • Boîtier plastique
  • Etanchéité IP20
  • Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • •Boîtier avec trou oblong centré et élément d'ancrage
  • 30mm x 38mm x 15,5mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 23.10.2025 23:38