Fiches techniques
PS315-T11-J300

PS315-T11-J300

  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Boîtier métallique
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Forme selon EN 50041
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Disponible avec LED

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 12.10.2025 13:42