Fiches techniques
PS116-Z11-LR200-R201-U2

PS116-Z11-LR200-R201-U2

  • Tête d'actionnement tournée de 90°
  • Câble de raccordement à droite, 2 m
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Galet en acier inoxydable Ø 9,5 mm
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Boîtier plastique

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28.04.2025 12:28