Fiches techniques
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M

EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M

  • Contacts câblés individuellement
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 22.01.2025 06:31