Fiches techniques
T4K 236-02ZH-M20

T4K 236-02ZH-M20

  • forme étroite
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier plastique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double isolation
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09.09.2025 00:48