Fiches techniques
T4C 236-11Z-M20

T4C 236-11Z-M20

  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19.08.2025 14:46