Fiches techniques
TK 015-11Y-M20

TK 015-11Y-M20

  • 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 2 Contacts
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (composant de base)
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11.11.2024 16:44