Fiches techniques
AZM 161ST-12/11RKT-024

AZM 161ST-12/11RKT-024

  • Grande chambre de raccordement
  • déverrouillage manuel
  • 2 entrées de câble M 16 x 1.5
  • 2 Connecteur M12, 4- et 8-pôles
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacts
  • Durée de vie élevée

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09.11.2024 18:05